In een studio gemaakt

Palletvorktanden 1220 mm (48")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Tandlengte
48 in
1220 mm
Tandbreedte
4.9 in
125 mm
Hoogte van tand
31.5 in
800 mm

Overzicht

Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.

Productspecificaties voor 1220 mm (48")

Tandlengte 48 in 1220 mm
Tandbreedte 4.9 in 125 mm
Hoogte van tand 31.5 in 800 mm
Tanddikte 2 in 50 mm
Gewicht van tand 207 lb 93.9 kg
Totale lengte 51.6 in 1310 mm

Vergelijk 1220 mm (48") met vaak vergeleken producten.
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
Bekijk actuele aanbiedingen voor  1220 mm (48")

Meer aanbiedingen bekijken