Snelkoppelingen, micro

Snelkoppelingen, micro Snelkoppelingen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
4.5 lb
2.059 kg
Snelle verbinding
Schroef voor het aansluiten
Schroef voor het aansluiten
Maat van snelkoppeling
Micro (1-2 ton)
Micro (1-2 ton)

Productspecificaties voor Snelkoppelingen, micro

Gewicht 4.5 lb 2.059 kg
Snelle verbinding Schroef voor het aansluiten Schroef voor het aansluiten
Maat van snelkoppeling Micro (1-2 ton) Micro (1-2 ton)
Maximale bedrijfsdruk 7977.1 psi 55000 kPa
Schroefdraadgrootte M36 x 3 M36 x 3

Vergelijk Snelkoppelingen, micro met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Studiofoto