Overzicht
Maakt het mogelijk om hydraulische leidingen zonder gereedschap aan te sluiten of los te koppelen van uitrustingsstukken.
Belangrijke specificaties
Maakt het mogelijk om hydraulische leidingen zonder gereedschap aan te sluiten of los te koppelen van uitrustingsstukken.
| Gewicht | 5.2 lb 2.357 kg |
| Snelle verbinding | Schroef voor het aansluiten Schroef voor het aansluiten |
| Grootte van snelkoppeling | Mini (2,7-10 ton) Mini (2,7-10 ton) |
| Maximale bedrijfsdruk | 7977.1 psi 55000 kPa |
| Schroefdraadgrootte | M39 x 3 M39 x 3 |