Montagesteun - S50

Montagesteun - S50 Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
S50
S50
Gewicht
70.5 lb
32 kg
Totale breedte
15.2 in
387 mm

Productspecificaties voor Montagesteun - S50

Type interface S50 S50
Gewicht 70.5 lb 32 kg
Totale breedte 15.2 in 387 mm
Totale lengte 20.4 in 518 mm
Totale hoogte 8 in 203 mm
Pendiameter 2 in 50 mm
Compatibiliteit TRS8 TRS8

Vergelijk Montagesteun - S50 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts