Montagesteun - S40

Beugels Montagesteun - S40

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
S40
S40
Gewicht
41 lb
18.6 kg
Totale breedte
12.5 in
318 mm

Productspecificaties voor Montagesteun - S40

Type interface S40 S40
Gewicht 41 lb 18.6 kg
Totale breedte 12.5 in 318 mm
Totale lengte 15.1 in 384 mm
Totale hoogte 7.1 in 181 mm
Pendiameter 1.6 in 40 mm
Compatibiliteit TRS6 TRS6

Vergelijk Montagesteun - S40 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Montagesteun - S40

Meer aanbiedingen bekijken