Montagesteun - S45

Beugels Montagesteun - S45

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
S45
S45
Gewicht
68.6 lb
31.1 kg
Totale breedte
15.2 in
387 mm

Productspecificaties voor Montagesteun - S45

Type interface S45 S45
Gewicht 68.6 lb 31.1 kg
Totale breedte 15.2 in 387 mm
Totale lengte 20.4 in 518 mm
Totale hoogte 8 in 204 mm
Pendiameter 1.8 in 45 mm
Compatibiliteit TRS8 TRS8

Vergelijk Montagesteun - S45 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Montagesteun - S45

Meer aanbiedingen bekijken