5-6 ton montagesteun - vastgepend

5-6 ton montagesteun - vastgepend Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend (5-6 ton)
Vastgepend (5-6 ton)
Gewicht
54.5 lb
24.7 kg
Totale breedte
12.6 in
319 mm

Productspecificaties voor 5-6 ton montagesteun - vastgepend

Type interface Vastgepend (5-6 ton) Vastgepend (5-6 ton)
Gewicht 54.5 lb 24.7 kg
Totale breedte 12.6 in 319 mm
Totale lengte 15.2 in 385 mm
Totale hoogte 6.7 in 171 mm
Pendiameter 1.8 in 45 mm
Compatibiliteit TRS6 TRS6

Vergelijk 5-6 ton montagesteun - vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts