7-9 ton montagesteun - vastgepend

7-9 ton montagesteun - vastgepend Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend (7-9 ton)
Vastgepend (7-9 ton)
Gewicht
99.9 lb
45.3 kg
Totale breedte
15.8 in
401 mm

Productspecificaties voor 7-9 ton montagesteun - vastgepend

Type interface Vastgepend (7-9 ton) Vastgepend (7-9 ton)
Gewicht 99.9 lb 45.3 kg
Totale breedte 15.8 in 401 mm
Totale lengte 17.9 in 455 mm
Totale hoogte 8.3 in 212 mm
Pendiameter 2 in 50 mm
Compatibiliteit TRS8 TRS8

Vergelijk 7-9 ton montagesteun - vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts