10 ton montagesteun - vastgepend

10 ton montagesteun - vastgepend Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend (10 ton)
Vastgepend (10 ton)
Gewicht
113.5 lb
51.5 kg
Totale breedte
15.5 in
394 mm

Productspecificaties voor 10 ton montagesteun - vastgepend

Type interface Vastgepend (10 ton) Vastgepend (10 ton)
Gewicht 113.5 lb 51.5 kg
Totale breedte 15.5 in 394 mm
Totale lengte 21.9 in 556 mm
Totale hoogte 8.5 in 215 mm
Pendiameter 2.4 in 60 mm
Compatibiliteit TRS8 TRS8

Vergelijk 10 ton montagesteun - vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts