Montagesteun - vastgepend - schranklader

Montagesteun - vastgepend - schranklader Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Schrankladerkoppeling
Schrankladerkoppeling
Gewicht
264.6 lb
120 kg
Totale breedte
49.7 in
1263 mm

Productspecificaties voor Montagesteun - vastgepend - schranklader

Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Gewicht 264.6 lb 120 kg
Totale breedte 49.7 in 1263 mm
Totale lengte 22.4 in 570 mm
Totale hoogte 11.5 in 291 mm
Pendiameter 50 mm/50 mm (2 in/2 in) 50 mm/50 mm (2 in/2 in)
Formaat montagesteun B4, B6, H45, H55, H65 B4, B6, H45, H55, H65

Vergelijk Montagesteun - vastgepend - schranklader met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Montagesteun - vastgepend - schranklader

Meer aanbiedingen bekijken