Studiofoto
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Foto's (7)

3-6 ton montagesteun - vastgepend Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend
Vastgepend
Gewicht
98.8 lb
44.8 kg
Totale breedte
12.4 in
316 mm

Productspecificaties voor 3-6 ton montagesteun - vastgepend

Type interface Vastgepend Vastgepend
Gewicht 98.8 lb 44.8 kg
Totale breedte 12.4 in 316 mm
Totale lengte 18.7 in 474 mm
Totale hoogte 9.8 in 250 mm
Pendiameter 50 mm/50 mm/50 mm (2 in/2 in/2 in) 50 mm/50 mm/50 mm (2 in/2 in/2 in)
Formaat montagesteun Middelgroot tot groot Middelgroot tot groot

Vergelijk 3-6 ton montagesteun - vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  3-6 ton montagesteun - vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken