Studiofoto
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Foto's (7)

Middelgrote tot grote montagesteun - CW10 Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
CW10-koppeling
CW10-koppeling
Gewicht
55.1 lb
25 kg
Totale breedte
11.8 in
300 mm

Productspecificaties voor Middelgrote tot grote montagesteun - CW10

Type interface CW10-koppeling CW10-koppeling
Gewicht 55.1 lb 25 kg
Totale breedte 11.8 in 300 mm
Totale lengte 13.4 in 340 mm
Totale hoogte 8.1 in 207 mm
Formaat montagesteun Middelgroot tot groot Middelgroot tot groot

Vergelijk Middelgrote tot grote montagesteun - CW10 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Middelgrote tot grote montagesteun - CW10

Meer aanbiedingen bekijken