Extra groot montagesteun - CW10

Beugels Extra groot montagesteun - CW10

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
75 lb
34 kg
Totale breedte
11.8 in
300 mm
Totale lengte
13.4 in
340 mm

Overzicht

Montagesteun waarmee het uitrustingsstuk op verschillende typen machines past.

Productspecificaties voor Extra groot montagesteun - CW10

Gewicht 75 lb 34 kg
Totale breedte 11.8 in 300 mm
Totale lengte 13.4 in 340 mm
Totale hoogte 10 in 254 mm
Type interface CW10-koppeling CW10-koppeling
Formaat montagesteun Extra groot Extra groot

Vergelijk Extra groot montagesteun - CW10 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Extra groot montagesteun - CW10

Meer aanbiedingen bekijken