Montagesteun - CW20S/30S/40S

Montagesteun - CW20S/30S/40S Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
CW20S/30S/40S
CW20S/30S/40S
Gewicht
455.3 lb
206.5 kg
Totale breedte
24 in
610 mm

Productspecificaties voor Montagesteun - CW20S/30S/40S

Type interface CW20S/30S/40S CW20S/30S/40S
Gewicht 455.3 lb 206.5 kg
Totale breedte 24 in 610 mm
Totale lengte 28.6 in 726 mm
Totale hoogte 15.3 in 389 mm
Formaat montagesteun Extra groot Extra groot

Vergelijk Montagesteun - CW20S/30S/40S met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts