10 ton montagesteun - vastgepend

Beugels 10 ton montagesteun - vastgepend

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend
Vastgepend
Gewicht
222 lb
100.7 kg
Totale breedte
14.9 in
379 mm

Productspecificaties voor 10 ton montagesteun - vastgepend

Type interface Vastgepend Vastgepend
Gewicht 222 lb 100.7 kg
Totale breedte 14.9 in 379 mm
Totale lengte 22.6 in 573 mm
Totale hoogte 13.3 in 338 mm
Pendiameter 60mm/60mm (2.4in/2.4in) 60mm/60mm (2.4in/2.4in)
Formaat montagesteun Groot Groot

Vergelijk 10 ton montagesteun - vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  10 ton montagesteun - vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken