1397 mm (55 in) Truckgootkit

Kits 1397 mm (55 in) Truckgootkit

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Hoogte
55 in
1397 mm
Totale hoogte
130 in
3302 mm
Gewicht
169.8 lb
77 kg

Overzicht

Maakt het laden van sneeuw in trucks mogelijk.

Productspecificaties voor 1397 mm (55 in) Truckgootkit

Hoogte 55 in 1397 mm
Totale hoogte 130 in 3302 mm
Gewicht 169.8 lb 77 kg
Compatibiliteit SR318 - S/N J3B00206 & Up / SR321 - S/N KZB00331 & Up / SR418 - S/N GN800001 & Up / SR421 - S/N KN800001 & Up SR318 - S/N J3B00206 & Up / SR321 - S/N KZB00331 & Up / SR418 - S/N GN800001 & Up / SR421 - S/N KN800001 & Up

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Studiofoto