A26B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Omvat DUBBELE PLANETAIRE reductie (34:1), hydrauliekleidingen met snelkoppelingen, montagesteun, bevestigingsmiddelen en een uitgaande as van 51 mm.

Eenheden:
Koppel van aandrijfas bij maximale druk 5040.0 lb/ft 6830.0 N·m Less
Aandrijfmethode Gerotormotor - dubbele planetaire reductie Gerotormotor - dubbele planetaire reductie Less
Ontwerp van montagesteun Hydraulische minigraafmachine Hydraulische minigraafmachine Less
Bittoerental (aandrijfas) bij maximale opbrengst 60.0 graden 60.0 graden Less
Bevestiging van grondboorbit Dwarsbout/moeren Dwarsbout/moeren Less
Breedte van aandrijfeenheid met hydraulische leidingen zonder bits 2.0 lb 51.0 kg Less
Diameter van behuizing 11.0 in 280.0 mm Less
Totaal gewicht zonder bits 236.0 lb 107.0 kg Less
Totale breedte met steun 11.0 in 289.0 mm Less
Totale rijhoogte 36.0 in 916.0 mm Less
Zeskantige uitgaande as 2.67 in 44.0 mm Less