BH130, Smart
NIEUW

Dieplepelbakken BH130, Smart

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Maximale graafdiepte
117 in
2972 mm
Bedrijfsgewicht
2325.9 lb
1055 kg
Totale lengte
91.9 in
2334 mm

Overzicht

Gebruikt bij typische dieplepeltoepassingen zoals het graven van funderingen, kelders en drainagegeulen, het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen, opvullen en onderhouden van hellingen en taluds in de bouw, de industrie en bij landschapsverzorging.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Smart-uitrustingsstuk

Smart-uitrustingsstuk

De BH130 Smart-dieplepelbak doet meer dan alleen een indicatorlampje inschakelen in de cabine. Hoewel de machine ook dat doet. De eerste stap is het herkennen van uitrustingsstukken. De D3- of volgende generatie (05A-) hostmachine herkent dat er een BH130 aan de machine is bevestigd. Hierdoor wordt een speciaal machinedisplay geactiveerd waarop opties voor de BH130 kunnen worden geselecteerd. Als Smart-uitrustingsstuk maakt de BH130 wijziging van het bedieningsschema mogelijk. Hierdoor worden de bestaande joysticks van de machine aangepast om functies op het uitrustingsstuk uit te voeren.
Toepassing

Toepassing

Gebruikt bij typische dieplepeltoepassingen zoals het graven van funderingen, kelders en drainagegeulen, het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen, opvullen en onderhouden van hellingen en taluds in de bouw, de industrie en bij landschapsverzorging.
Geïntegreerde bedieningselementen

Geïntegreerde bedieningselementen

Stelt machinisten in staat de BH130 te gebruiken vanuit de veiligheid van de cabine zonder de deur te hoeven verwijderen of extra gereedschap te hoeven gebruiken.
Compatibel met uitrustingsstukken voor graafmachines van 3 ton

Compatibel met uitrustingsstukken voor graafmachines van 3 ton

Cat® (35-35 mm pendiameter) uitrustingsstukken voor graafmachines van 3 ton kunnen gemakkelijk worden gebruikt met de BH130.
Modusselectie/Tuimelschakelaar

Modusselectie/Tuimelschakelaar

Terwijl de BH130 Smart-dieplepelbak is aangesloten, heeft de hostmachine twee modi: de bedieningsmodus voor de machine en de bedieningsmodus voor het uitrustingsstuk.
Extra hydraulisch systeem

Extra hydraulisch systeem

Extra hydrauliekleidingen bieden hulpstroom aan het einde van de graafarm om hamers, vijzels, slotenbakken, duimen en trilplaatverdichters voor hydraulische minigraafmachines te bedienen.

Productspecificaties voor BH130, Smart

Maximale graafdiepte 117 in 2972 mm
Bedrijfsgewicht 2325.9 lb 1055 kg
Totale lengte 91.9 in 2334 mm
Bedrijfsstand afstand tussen stempels 71.4 in 1813 mm
Graafdiepte 610 mm (2') 124.3 in 3156 mm
Graafdiepte 4220 mm (8') 106.5 in 2705 mm
Graafdiepte van rechte wand 79.5 in 2020 mm
Algehele bedrijfshoogte 146.6 in 3723 mm
Laadhoogte 97.2 in 2470 mm
Reikwijdte voor laden 73.6 in 1869 mm
Reikwijdte vanaf zwenkscharnier op maaiveldhoogte 158.6 in 4029 mm
Zwenkboog 180 graden 180 graden
Draaihoek van laadbak 183 graden 183 graden
Opbreekkracht bak 7012.9 lb 3181 kg
Opbreekkracht van graafarm 3538.4 lb 1605 kg
Scharnierhoogte van giek 17.6 in 448 mm
Bodemvrijheid 3.9 in 99 mm
Transporthoogte 100.9 in 2562 mm
Transportbreedte 80.4 in 2041 mm
Vereiste hydrauliek Standaard stroom met 14-pens elektra Standaard stroom met 14-pens elektra
Optimale hydrauliekolieopbrengst 50-86 L/min (13-23 gpm) 50-86 L/min (13-23 gpm)
Optimale hydraulische druk 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi)
Totale sideshift-afstand 33 in 838 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts