890 mm (35")

Balensperen 890 mm (35")

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
50.6 in
1285 mm
Totale hoogte
22.4 in
570 mm
Inhoud
2004 lb
909 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het laden en vervoeren van ronde en vierkante balen in landbouwtoepassingen. Balen van tarwe, hooi en andere materialen kunnen worden vervoerd voor veevoer en strooisel.
Twee lengtes mogelijk

Twee lengtes mogelijk

Twee lengten leverbaar voor specifieke eisen van materiaaloverslag en voorkeuren van de machinist: 990 mm (39 in) of 1245 mm (49 in) tandlengte, enkele of dubbele tanden.
Speerstabilisator

Speerstabilisator

De enkele balenspeer is voorzien van twee extra speerstabilisatoren aan de onderkant van het frame die garanderen dat het materiaal in de balen blijft zitten tijdens het rijden en laden.
Conische, taps toelopende tanden

Conische, taps toelopende tanden

Een conische, taps toelopende tand blijft minder snel aan het balenmateriaal plakken. Dit ontwerp zorgt voor een optimale productiviteit bij het laden en vervoeren van materiaal. De gesmede tand van staal met een hoge treksterkte heeft een warmtebehandeling ondergaan en biedt een optimale robuustheid en duurzaamheid.

Productspecificaties voor 890 mm (35")

Totale breedte 50.6 in 1285 mm
Totale hoogte 22.4 in 570 mm
Inhoud 2004 lb 909 kg
Bruikbare lengte van tand 35 in 890 mm
Totale diepte 46.7 in 1186 mm
Gewicht 154.3 lb 70 kg
Tandafstand 31.5 in 800 mm
Lengte tand stabilisator 11.1 in 281 mm

Vergelijk 890 mm (35") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® balenspeer aan het werk

Cat® balenspeer in gebruik met een Cat 304.5E2

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® balenspeer aan het werk
Cat® balenspeer in gebruik met een Cat 304.5E2

Bekijk actuele aanbiedingen voor  890 mm (35")

Meer aanbiedingen bekijken