Overzicht
Cat® balensperen zijn ideaal voor hooibalen, zowel ronde als vierkante evenals andere materialen in balen in landbouwtoepassingen.
Belangrijke specificaties
Cat® balensperen zijn ideaal voor hooibalen, zowel ronde als vierkante evenals andere materialen in balen in landbouwtoepassingen.
Weergave 1-6 van 4
| Totale breedte | 55.4 in 1407 mm |
| Totale hoogte | 51.8 in 1315 mm |
| Inhoud | 3007.1 yd³ 1364 m³ |
| Bruikbare lengte van tand | 35 in 890 mm |
| Totale diepte | 43.3 in 1100 mm |
| Gewicht | 260.1 lb 118 kg |
| Tandafstand | 28.3 in 720 mm |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® balenspeer aan het werk
Cat® balenspeer in gebruik met een Cat 304.5E2