Overzicht
Ontworpen voor ruwe en fijne nivelleerwerkzaamheden in aarde en grind, en licht dozeren.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 12
| Bladbreedte | 104.2 in 2646 mm |
| Breedte - onder maximale hoek | 90.7 in 2304 mm |
| Maximale bladhoek - rechts/links van het midden | 30° 30° |
| Kantelhoekbereik +/- | ±10 graden ±10 graden |
| Bladhoogte | 28.2 in 716 mm |
| Totale hoogte | 34.6 in 878 mm |
| Lengte | 40.6 in 1030 mm |
| Gewicht | 1205.9 lb 547 kg |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Vereiste hydrauliek | Standaard stroom met 14-pens elektra Standaard stroom met 14-pens elektra |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts