2342 mm (92 inch), Smart
NIEUW

Dozerbladen 2342 mm (92 inch), Smart

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bladbreedte
92 in
2337 mm
Breedte - onder maximale hoek
80.7 in
2049 mm
Maximale bladhoek - rechts/links van het midden
30°
30°

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 12

Volledig gemoduleerde joystickbediening

Volledig gemoduleerde joystickbediening

De volledig gemoduleerde joystick bedient het uitrustingsstuk met de juiste joystick. De belangrijkste functies werden in de joystick geïntegreerd voor een intiutieve ervaring van de machinist.
Variabel elektrisch verstelbare kantelhoek

Variabel elektrisch verstelbare kantelhoek

Het VPAT-ontwerp (variabel elektrisch verstelbare kantelhoek) met de mogelijkheid om het blad tegelijkertijd schuin te stellen en te kantelen, levert superieure bediening en manoeuvreerbaarheid.
Trapeziumvormige bladen

Trapeziumvormige bladen

Trapeziumvormige bladen zijn gevormd aan de hand van bulldozerbladen van het rupstype. Ze kunnen verzinkingen op een verticaal oppervlak snijden als het mes volledig is gekanteld.
Vervangbaar aanboutbaar mes

Vervangbaar aanboutbaar mes

Drie vervangbare en aanboutbare messen zorgen voor een lange levensduur van het blad. Slijtage-indicatiestroken op de messen bieden een visuele indicatie van het resterende levensduur van het mes. Het middendeel van het mes kan worden gekanteld voor een dubbele levensduur.
Verwijderbare vulplaatjes

Verwijderbare vulplaatjes

De verwijderbare vulplaatjes maken aanpassing mogelijk bij slijtage van de draaitapinterface.
Morsplaat

Morsplaat

Een morsplaat voorkomt dat materiaal over de bovenkant van het mes komt wanneer er te veel materiaal aanwezig is.

Productspecificaties voor 2342 mm (92 inch), Smart

Bladbreedte 92 in 2337 mm
Breedte - onder maximale hoek 80.7 in 2049 mm
Maximale bladhoek - rechts/links van het midden 30° 30°
Kantelhoekbereik +/- ±10 graden ±10 graden
Bladhoogte 28.2 in 716 mm
Totale hoogte 34.6 in 878 mm
Lengte 40.5 in 1028 mm
Gewicht 1164 lb 528 kg
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Vereiste hydrauliek Standaard stroom met 14-pens elektra Standaard stroom met 14-pens elektra
Optimale hydrauliekolieopbrengst 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2342 mm (92 inch), Smart met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2342 mm (92 inch), Smart

Meer aanbiedingen bekijken