2007 mm (79")
NIEUW

2007 mm (79") Dozerbladen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bladbreedte
79 in
2007 mm
Breedte - onder maximale hoek
68.9 in
1750 mm
Maximale bladhoek - rechts/links van het midden
30
30

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Volledig gemoduleerde joystickbediening

Volledig gemoduleerde joystickbediening

De volledig gemoduleerde joystick bedient het uitrustingsstuk met de juiste joystick. De belangrijkste functies werden in de joystick geïntegreerd voor een intuïtieve ervaring van de machinist.
Variabel elektrisch verstelbare kantelhoek

Variabel elektrisch verstelbare kantelhoek

Het VPAT-ontwerp (variabel elektrisch verstelbare kantelhoek) met de mogelijkheid om het blad tegelijkertijd schuin te stellen en te kantelen, levert superieure bediening en manoeuvreerbaarheid.
Trapeziumvormige bladen

Trapeziumvormige bladen

Trapeziumvormige bladen zijn gevormd aan de hand van bulldozerbladen van het rupstype. Ze kunnen verzinkingen op een verticaal oppervlak snijden als het mes volledig is gekanteld.
Vervangbaar aanboutbaar mes

Vervangbaar aanboutbaar mes

Drie vervangbare en aanboutbare messen zorgen voor een lange levensduur van het blad. Slijtage-indicatiestroken op de messen bieden een visuele indicatie van het resterende levensduur van het mes. Het middendeel van het mes kan worden gekanteld voor een dubbele levensduur.
Verwijderbare vulplaatjes

Verwijderbare vulplaatjes

De verwijderbare vulplaatjes maken aanpassing mogelijk bij slijtage van de draaitapinterface.
Morsplaat

Morsplaat

Een morsplaat voorkomt dat materiaal over de bovenkant van het mes komt wanneer er te veel materiaal aanwezig is.

Productspecificaties voor 2007 mm (79")

Bladbreedte 79 in 2007 mm
Breedte - onder maximale hoek 68.9 in 1750 mm
Maximale bladhoek - rechts/links van het midden 30 30
Kantelhoekbereik +/- ±10 graden ±10 graden
Bladhoogte 28.1 in 714 mm
Totale hoogte 30.6 in 777 mm
Lengte 40.5 in 1028 mm
Gewicht 1104.5 lb 501 kg
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Vereiste hydrauliek Standaard stroom met 14-pens elektra Standaard stroom met 14-pens elektra
Optimale hydrauliekolieopbrengst 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2007 mm (79") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts