In een studio gemaakt

Verstelbare veegmachines BA118C Hydraulisch

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
103.8 in
2637 mm
Borstelbreedte
83.4 in
2119 mm
Diameter van borstel
32.1 in
815 mm

Overzicht

Wordt gebruikt voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.

Productspecificaties voor BA118C Hydraulisch

Totale breedte 103.8 in 2637 mm
Borstelbreedte 83.4 in 2119 mm
Diameter van borstel 32.1 in 815 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Hoogte 36.1 in 918 mm
Lengte 68.5 in 1741 mm
Gewicht 954.6 lb 433 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Slagvolume van motor 24.7 in³ 405 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 199 tpm 199 tpm
Veegbreedte - onder hoek (± 30 graden) 72.8 in 1849 mm
Totale breedte - onder hoek (± 30 graden) 98.7 in 2508 mm
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Optionele verlenging van motorkap 39.7 lb 18 kg

Vergelijk BA118C Hydraulisch met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  BA118C Hydraulisch

Meer aanbiedingen bekijken