In een studio gemaakt

Veegmachines voor standaard gebruik BU118

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
83.3 in
2115 mm
Borstelbreedte
73.4 in
1865 mm
Diameter van borstel
26 in
660 mm

Overzicht

Cat® veegmachines voor standaard gebruik vegen en verzamelen lichte rommel op vlakke oppervlakken in voorwaartse of achterwaartse rijrichting.

Productspecificaties voor BU118

Totale breedte 83.3 in 2115 mm
Borstelbreedte 73.4 in 1865 mm
Diameter van borstel 26 in 660 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Hoogte 31.2 in 793 mm
Lengte 58.7 in 1490 mm
Gewicht 1036.2 lb 470 kg
Vereiste hydrauliekolieopbrengst 30-83 l/min (8-22 gpm) 30-83 l/min (8-22 gpm)
Optimale hydraulische druk 145-227 bar (2100-3300 psi) 145-227 bar (2100-3300 psi)
Slagvolume van motor 24 in³/rev 393 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 190 tpm 190 tpm
Capaciteit van vultrechter 0.6 yd³ 0.49 m³
Gewicht gootborstel 88.2 lb 40 kg
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving

Vergelijk BU118 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  BU118

Meer aanbiedingen bekijken