In een studio gemaakt

Bosfrezen BRX118 Industrieel

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
75.2 in
1911 mm
Snijbreedte
72 in
1829 mm
Maximale snijdiameter
8 in
203 mm

Overzicht

De Cat® industriële bosfrezen zijn het best voor het onderhoud van wegen, het vrijmaken van land en het maaien van struiken.

Productspecificaties voor BRX118 Industrieel

Totale breedte 75.2 in 1911 mm
Snijbreedte 72 in 1829 mm
Maximale snijdiameter 8 in 203 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Totale lengte 85.4 in 2170 mm
Totale hoogte 28.9 in 733 mm
Gewicht 2363.4 lb 1072 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 76-87 l/min (20-23 US-Gall/min.) 76-87 l/min (20-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) 2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm) 2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
Slagvolume van motor 9.8 in³/rev 160 cm³/rev
Koppel van aandrijfas 369-566 N·m (272-417 lb/ft) 369-566 N·m (272-417 lb/ft)

Vergelijk BRX118 Industrieel met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  BRX118 Industrieel

Meer aanbiedingen bekijken