Cat® industriële bosfrezen worden gebruikt voor het verwijderen van overgroeiing van middenbermen en kasten voor nutsvoorzieningen, en voor de eerste stap bij het ontginnen van land voor het bouwen van huizen en het aanleggen van parken en recreatiegebieden.
De volledig gebalanceerde zaagdrager heeft vier zagen die onnodige trilling voorkomt. De zaagdrager met een gewicht van 409 kg (900 lb) biedt een ongeëvenaarde zaaginertie. Hoge inertie-energie laat de zagen door dichte struiken vliegen.
Geharde omkeerbare bladen zorgen voor agressief snijden van materiaal en leveren hoge prestaties en duurzaamheid. De zagen zijn aan de zaagdrager bevestigd met drie bouten die gemakkelijk kunnen worden aangedraaid via een toegangspaneel aan de bovenzijde van het frame.
De anti-cavitatieklep beschermt vitale motoronderdelen, waardoor de levensduur van het gereedschap verlengd wordt en de machine en het gereedschap toereikend presteren.
Ingebouwde accumulator in het hydraulisch systeem werkt samen met de anti-cavitatieklep om drukpieken naar de aandrijfmotor te beperken. Bij het uitschakelen voert de accumulator olie af naar de motor om de aandrijflijn langzaam te laten afdraaien. Dit vermindert het geluid van de motor en de cavitatie.
Zwaar uitgevoerde glijplaten zorgen ervoor dat de bosfrees zich eenvoudig kan verplaatsen over ongelijk terrein terwijl het uitrustingsstuk en de machine stabiel worden gehouden.
Controleer en begeleid het gebladerde in de zagen. Duwstang reikt verder dan de messen en beschermt omstanders.
De industriële bosfrezer is ontworpen voor gebruik met standaard, hoogdebiet XPS- en hoogdebiet XHP-hydraulica. Elk hydraulisch platform optimaliseert de hersteltijd en vermindert de warmtebelasting op de drager om in omgevingen met hoge omgevingstemperaturen te kunnen werken.
Verbeterde levensduur van het gereedschap met versterkte hoekplaten voor stevigheid op kritieke plaatsen en ook mulch snijmateriaal. Het lagerhuis voor zwaar gebruik bevestigt de bladdrager aan het aandrijfsysteem met een reeks van acht bouten.
Deze op het gereedschap gemonteerde houder is afgedicht tegen weerselementen en bevat alle nodige bedienings- en onderhoudshandleidingen voor een juist gebruik van het uitrustingsstuk.