BRX320 bosfrees / bosmaaier / hakmachine

Bosfrezen BR320

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
79.7 in
2025 mm
Snijbreedte
78 in
1981 mm
Maximale snijdiameter
3 in
76 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Toepassing

Toepassing

Cat® bosfrezen worden gebruikt voor het verwijderen van overgroeiing van middenbermen en kasten voor nutsvoorzieningen, en voor de eerste stap bij het ontginnen van land voor het bouwen van huizen en het aanleggen van parken en recreatiegebieden.
Zagen en zaagdragers

Zagen en zaagdragers

Zagen met grote sterkte zorgen voor een sterke zaagwerking, zijn zeer duurzaam en kunnen overgroeiing versnipperen tot mulch. De volledig gebalanceerde zaagdrager voorkomt onnodige trilling. Dankzij de tapse zaagdrager kan de frees over stronken en stenen rijden.
Motor en tandwielen met lange levensduur

Motor en tandwielen met lange levensduur

De motor met een lange levensduur zorgt ervoor dat de zaag jarenlang met hoge snelheid kan draaien. De machinaal bewerkte en warmtebehandelde tandwielen in de afgedichte tandwielkast zorgen voor een betrouwbare, duurzame koppeloverdracht van motor op zaagdrager.
Motorbeschermplaat

Motorbeschermplaat

De motorbeschermplaat beschermt de motor en de tandwielkast tegen vuil. Indien een set bouten wordt verwijderd, kan deze scharnierende beschermplaat opzij worden gezet voor eenvoudige toegang tot de motor en tandwielkast.
Gegalvaniseerde spiraalkettingen

Gegalvaniseerde spiraalkettingen

Gegalvaniseerde spiraalkettingen (7,9 mm [5/16"] gekalibreerd) bieden aan de voor- en achterzijde bescherming tegen rondvliegend puin en materiaal.
Zwaar uitgevoerde glijplaten

Zwaar uitgevoerde glijplaten

Zwaar uitgevoerde glijplaten zorgen ervoor dat de bosfrees zich eenvoudig kan verplaatsen over ongelijk terrein terwijl de stabiliteit van uitrustingsstuk en machine gehandhaafd blijft.

Productspecificaties voor BR320

Totale breedte 79.7 in 2025 mm
Snijbreedte 78 in 1981 mm
Maximale snijdiameter 3 in 76 mm
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Totale lengte 92.4 in 2346 mm
Totale hoogte 21.3 in 542 mm
Gewicht 1175.1 lb 533 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 98-130 l/min (26-34 gpm) 98-130 l/min (26-34 gpm)
Optimale hydraulische druk 150-280 bar (2176-4065 psi) 150-280 bar (2176-4065 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) 4332-5631 mpm (14212-18475 fpm) 4332-5631 mpm (14212-18475 fpm)
Slagvolume van motor 12 in³/rev 196 cm³/rev
Koppel van aandrijfas 297-554 N·m (219-409 lb/ft) 297-554 N·m (219-409 lb/ft)

Vergelijk BR320 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  BR320

Meer aanbiedingen bekijken