Bosfrezen BR115

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
62 in
1575 mm
Snijbreedte
60 in
1524 mm
Maximale snijdiameter
3 in
76 mm

Overzicht

Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.

Productspecificaties voor BR115

Totale breedte 62 in 1575 mm
Snijbreedte 60 in 1524 mm
Maximale snijdiameter 3 in 76 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Totale lengte 73 in 1854 mm
Totale hoogte 21 in 533 mm
Gewicht 950.2 lb 431 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 57-65 L/min (15-17 gpm) 57-65 L/min (15-17 gpm)
Optimale hydraulische druk 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) 3,987-5,596 mpm (13,080-18,360 fpm) 3,987-5,596 mpm (13,080-18,360 fpm)
Slagvolume van motor 6.1 in³/rev 100 cm³/rev
Koppel van aandrijfas 152-233 N·m (112-172 lb/ft) 152-233 N·m (112-172 lb/ft)

Vergelijk BR115 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp