Bosfrezen BR117

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
68 in
1727 mm
Snijbreedte
66 in
1676 mm
Maximale snijdiameter
3 in
76 mm

Overzicht

Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.

Productspecificaties voor BR117

Totale breedte 68 in 1727 mm
Snijbreedte 66 in 1676 mm
Maximale snijdiameter 3 in 76 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Totale lengte 79 in 2007 mm
Totale hoogte 21 in 533 mm
Gewicht 1049.4 lb 476 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 57-80 l/min (15-21 US-Gall/min.) 57-80 l/min (15-21 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) 3,130-4,395 mpm (10,270-14,420 fpm) 3,130-4,395 mpm (10,270-14,420 fpm)
Slagvolume van motor 8.5 in³/rev 140 cm³/rev
Koppel van aandrijfas 217-329 N·m (160-243 lb/ft) 217-329 N·m (160-243 lb/ft)

Vergelijk BR117 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp