Bosfrezen BR118

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
74 in
1880 mm
Snijbreedte
72 in
1829 mm
Maximale snijdiameter
3 in
76 mm

Overzicht

Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.

Productspecificaties voor BR118

Totale breedte 74 in 1880 mm
Snijbreedte 72 in 1829 mm
Maximale snijdiameter 3 in 76 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Totale lengte 85 in 2159 mm
Totale hoogte 20.4 in 518 mm
Gewicht 1100.1 lb 499 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 57-80 l/min (15-21 US-Gall/min.) 57-80 l/min (15-21 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) 3,417-4,795 mpm (11,210-15,730 fpm) 3,417-4,795 mpm (11,210-15,730 fpm)
Slagvolume van motor 8.5 in³/rev 140 cm³/rev
Koppel van aandrijfas 217-329 N·m (160-243 lb/ft) 217-329 N·m (160-243 lb/ft)

Vergelijk BR118 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp