Totale breedte
Totale breedte | 74.0 in 1880.0 mm |
Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.
Totale breedte | 74.0 in 1880.0 mm |
Zaagbreedte | 72.0 in 1829.0 mm |
Maximale snijdiameter | 3.0 in 76.0 mm |
Aandrijfmethode | Hoge capaciteit Hoge capaciteit |
Totale lengte | 85.0 in 2159.0 mm |
Totale hoogte | 20.0 in 518.0 mm |
Capaciteit met kopvorming | 1120.0 lb 508.0 kg |
Hydrauliekolieopbrengst (bereik) | 76-100 l/min (20-26 US-Gall/min.) 76-100 l/min (20-26 US-Gall/min.) |
Bereik van hydraulische druk | 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi) |
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst), fpm | 14.940 -19.660 fpm 14.940 -19.660 fpm |
Slagvolume van motor (per omw.) | 8.5 in3/omw 140.0 cc/omw |
Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.