Bosfrezen BR320

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
80 in
2032 mm
Snijbreedte
78 in
1981 mm
Maximale snijdiameter
3 in
76 mm

Overzicht

Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.

Productspecificaties voor BR320

Totale breedte 80 in 2032 mm
Snijbreedte 78 in 1981 mm
Maximale snijdiameter 3 in 76 mm
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Totale lengte 91 in 2311 mm
Totale hoogte 20.9 in 531 mm
Gewicht 1179.5 lb 535 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 76-130 l/min (20-34 US-Gall/min.) 76-130 l/min (20-34 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 150-280 bar (2176-4065 psi) 150-280 bar (2176-4065 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) 4,176-6,032 mpm (13,700-19,790 fpm) 4,176-6,032 mpm (13,700-19,790 fpm)
Slagvolume van motor 12 in³/rev 196 cm³/rev
Koppel van aandrijfas 297-554 N·m (219-409 lb/ft) 297-554 N·m (219-409 lb/ft)

Vergelijk BR320 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp