1,1 m3 (1,4 yd3) penbevestiging

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Laden, transporteren, leegstorten en uitvoeren van algemeen reinigingswerk.

Eenheden:
Breedte 89.1 in 2262.0 mm Less
Nominale laadbakinhoud (2) 34.8 in 883.7 mm Less
Capaciteit met kopvorming 1011.9 lb 459.0 kg Less
Lengte 36.4 in 923.7 mm Less
Capaciteit 1.4 yd³ 1.07 m³ Less
Dikte van basisrand NaN in 20.0 mm Less