Breedte | 55.1 inch 1400 mm |
Inhoud | 9.2 ft³ 260 l |
Gewicht | 304.2 lb 138 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 25.5 inch 647 mm |
Type interface | Directe montage Directe montage |
1400 mm (55"), vastgepend
Bieden optimaal sleuven graven, helling afgraven, nivelleren en afwerken.
Breedte | 55.1 inch 1400 mm |
Inhoud | 9.2 ft³ 260 l |
Gewicht | 304.2 lb 138 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 25.5 inch 647 mm |
Type interface | Directe montage Directe montage |