Breedte | 70.9 inch 1800 mm |
Inhoud | 28.2 ft³ 799 l |
Gewicht | 366 lb 166 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 25.5 inch 647 mm |
Type interface | Directe montage Directe montage |
1800 mm (71"), vastgepend
Bieden optimaal sleuven graven, helling afgraven, nivelleren en afwerken.
Breedte | 70.9 inch 1800 mm |
Inhoud | 28.2 ft³ 799 l |
Gewicht | 366 lb 166 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 25.5 inch 647 mm |
Type interface | Directe montage Directe montage |