305 mm (12 in) - Pin-On

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Breedte

Eenheden:
Breedte 12.0 in 305.0 mm Less

Capaciteit met kopvorming 238.1 lb 108.0 kg Less

Overzicht

Accessories maximize the productivity of attachments

Naam Description
Kantelbare slotenbak van 1000 mm (39") Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.