Breedte | 18.0 in 457.0 mm |
Inhoud | 4.2 ft³ 119.0 l |
Gewicht | 284.4 lb 129.0 kg |
Dikte van basisrand | 1.0 in 25.0 mm |
Tandradius | 36.0 in 909.0 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Features
Cat® zwaar uitgevoerde laadbakken zijn zeer geschikt voor steenachtige grond of waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.
Door de verbeterde laadbakvorm stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat laadbakken zijn ontworpen voor superieure productiviteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.