Breedte | 16.1 inch 408 mm |
Inhoud | 3.9 ft³ 110 l |
Gewicht | 249.1 lb 113 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
408 mm (16"), vastgepend
Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.
Breedte | 16.1 inch 408 mm |
Inhoud | 3.9 ft³ 110 l |
Gewicht | 249.1 lb 113 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |