In een studio gemaakt

458 mm (18"), vastgepend

Breedte
18.0 in
458.0 mm
Inhoud
4.2 ft³
120.0 l
Gewicht
121.0 lb
121.0 kg

Productspecificaties voor 458 mm (18"), vastgepend

Vergelijk 458 mm (18"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  458 mm (18"), vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken