762 mm (30") penbevestiging

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.

Eenheden:
Breedte 30.0 in 762.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 355.0 lb 161.0 kg Less
Dikte van basisrand NaN in 20.0 mm Less
Kantelstraal met tanden 36.0 in 905.0 mm Less

Toepassing

Cat® zwaar uitgevoerde laadbakken zijn zeer geschikt voor steenachtige grond of waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.

Laadbakvorm

Door de verbeterde laadbakvorm stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.

Robuust ontwerp

Cat laadbakken zijn ontworpen voor superieure productiviteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.