Breedte | 36 inch 914 mm |
Inhoud | 10.2 ft³ 290 l |
Gewicht | 403.4 lb 183 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
914 mm (36"), vastgepend
Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.
Breedte | 36 inch 914 mm |
Inhoud | 10.2 ft³ 290 l |
Gewicht | 403.4 lb 183 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |