Breedte | 24 inch 610 mm |
Inhoud | 6.4 ft³ 180 l |
Gewicht | 308.6 lb 140 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
610 mm (24"), vastgepend
Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.
Breedte | 24 inch 610 mm |
Inhoud | 6.4 ft³ 180 l |
Gewicht | 308.6 lb 140 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |