Breedte | 18 inch 458 mm |
Inhoud | 4.2 ft³ 120 l |
Gewicht | 260.1 lb 118 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
458 mm (18"), vastgepend
Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.
Breedte | 18 inch 458 mm |
Inhoud | 4.2 ft³ 120 l |
Gewicht | 260.1 lb 118 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |