Breedte | 24 inch 610 mm |
Inhoud | 12.4 ft³ 351 l |
Gewicht | 610.7 lb 277 kg |
Dikte van basisrand | 1 inch 251 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
610 mm (24"), vastgepend
Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.
Breedte | 24 inch 610 mm |
Inhoud | 12.4 ft³ 351 l |
Gewicht | 610.7 lb 277 kg |
Dikte van basisrand | 1 inch 251 mm |
Tandradius | 35.8 inch 909 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |