Breedte | 30 inch 762 mm |
Inhoud | 9.2 ft³ 260 l |
Gewicht | 429.9 lb 195 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.7 inch 908 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
762 mm (30"), vastgepend
Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.
Breedte | 30 inch 762 mm |
Inhoud | 9.2 ft³ 260 l |
Gewicht | 429.9 lb 195 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.7 inch 908 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |