Breedte | 12 inch 305 mm |
Inhoud | 2.4 ft³ 68 l |
Gewicht | 227.1 lb 103 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.7 inch 908 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
305 mm (12"), vastgepend
Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.
Breedte | 12 inch 305 mm |
Inhoud | 2.4 ft³ 68 l |
Gewicht | 227.1 lb 103 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 inch 20 mm |
Tandradius | 35.7 inch 908 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |