Laadbakken met grote inhoud 458 mm (18"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
18 in
458 mm
Inhoud
6.4 ft³
180 l
Gewicht
328.5 lb
149 kg

Overzicht

Ideaal voor het werken in grond met een lagere dichtheid en lichte materialen.

Productspecificaties voor 458 mm (18"), vastgepend

Breedte 18 in 458 mm
Inhoud 6.4 ft³ 180 l
Gewicht 328.5 lb 149 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 42.6 in 1082 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 458 mm (18"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp