Laadbakken met grote inhoud 610 mm (24"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
24 in
610 mm
Inhoud
8.5 ft³
240 l
Gewicht
366 lb
166 kg

Overzicht

Ideaal voor het werken in grond met een lagere dichtheid en lichte materialen.

Productspecificaties voor 610 mm (24"), vastgepend

Breedte 24 in 610 mm
Inhoud 8.5 ft³ 240 l
Gewicht 366 lb 166 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 42.6 in 1082 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 610 mm (24"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp