Laadbakken met grote inhoud 762 mm (30"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
30 in
762 mm
Inhoud
11.3 ft³
320 l
Gewicht
421.1 lb
191 kg

Overzicht

Ideaal voor het werken in grond met een lagere dichtheid en lichte materialen.

Productspecificaties voor 762 mm (30"), vastgepend

Breedte 30 in 762 mm
Inhoud 11.3 ft³ 320 l
Gewicht 421.1 lb 191 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 42.6 in 1082 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 762 mm (30"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp